Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

198303
SWD4-M7LF8-24-2S

Eaton SWD4 Flachkabel, SmartWire-DT, 0,7 m, 8-polig, konfektioniert mit 2 Flachsteckern SWD4-8MF2

General Specifications

Produktname
Eaton SWD4 Zubehör Flachkabel
Katalognummer
198303
EAN
4015081960125
Produkt Länge/Tiefe
190 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
0.11 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-07
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA
CSA File No.: 2324643
UL
Modellcode
SWD4-M7LF8-24-2S

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
2 Flachstecker SWD4-8MF2
Funktionen
Zum Anschluss der SmartWire-DT Teilnehmer innerhalb der Zentrale

Allgemeine Informationen

Polzahl
Achtpolig
Außendurchmesser - ungefähr
17.5 mm
Material äußerer Mantel
Polyvinylchlorid (PVC)
Zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit freier Bewegung - min.
15 mm
Produktkategorie
SWD-Zusatzausrüstung
Geeignet als
Signalleitung

Sicherheit

Flammhemmend
Gemäß EN 60332-1-2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.