Eaton Moeller® series Motorschutzschalter, 0,25 kW, 0,63 - 1 A, einspeiseseitige Schraubklemmen/abgangsseitige Push-In-Klemmen
| Produktname |
Eaton Moeller® series PKZM0 Motorschutzschalter
|
| Katalognummer |
199181
|
| EAN |
4015081972654
|
| Produkt Länge/Tiefe |
75 mm
|
| Produkthöhe |
94 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.249 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
VDE 0660 UL File No.: E36332 IEC/EN 60947-4-1 CSA File No.: 165628 UL Category Control No.: NLRV UL CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA Class No.: 3211-05 CSA UL 60947-4-1 CE |
| Modellcode |
PKZM0-1-SPI16
|
| Höhenlage |
Max. 2000 m
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
1 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
5.33 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
1.8 W
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
1 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 220/230 V, 50 Hz |
0.12 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
0.25 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 440 V, 50 Hz |
0.25 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 500 V, 50 Hz |
0.37 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 690 V, 50 Hz |
0.55 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
690 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
1 A
|
| Betätigertyp |
Drehknopf
|
| Merkmale |
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102)
|
| Funktionen |
Phasenausfallempfindlich
Motorschutz |
| Polzahl |
3-polig
|
| Anschlusstechnik |
Abgangsseitige Push-In-Klemmen
Einspeiseseitige Schraubklemmen |
| Schutzart |
IP20
Anschlussklemmen: IP00 |
| Lebensdauer, elektrisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
| Lebensdauer, mechanisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
| Montagemethode |
Hutschienenmontage optional
|
| Einbaulage |
Aufschnappbar auf Hutschiene IEC/EN 60715 mit 7,5 oder 15 mm Höhe.
|
| Schalthäufigkeit |
40 Schaltspiele/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Motorschutzschalter
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Schockfestigkeit |
25 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
|
| Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Nebenstromkreis: Manueller Typ E bei Einsatz mit Klemme, oder geeignet für Gruppeninstallationen, (UL/CSA) |
| Temperaturkompensation |
≤ 0,25 %/K, Restfehler für T > 40°
-25 - 55 °C, Arbeitsbereich -5 - 40 °C gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660 |
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 400 V AC |
150 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 440 V AC |
150 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 500 V AC |
150 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 690 V AC |
150 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 400 V AC |
150 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 440 V AC |
150 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 500 V AC |
150 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 690 V AC |
150 kA
|
| Bemessungskurzschlussstrom (Gruppenschutz) |
50 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlussstrom (Typ E) |
50 kA, 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA) 65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA) Zubehör erforderlich BK25/3-PKZ0-E |
| Kurzschlussauslöser |
Grundgerät, Festeinstellung: 15,5 x Iu
± 20% Toleranz 15,5 A, Irm |
| Schaltvermögen |
1 A, AC-3 bis 690 V
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
10 mm
|
| Klemmenkapazität (feindrähtig mit nicht isolierter Aderendhülse) |
1 x (1 - 6) mm², Schraubklemmen
2 x (1 - 6) mm², Schraubklemmen 1 x (1 - 2,5) mm², Push-in-Klemmen 2 x (1 - 2,5) mm², Push-in-Klemmen |
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig) |
1 x (1 - 6) mm², Schraubklemmen
2 x (1 - 6) mm², Schraubklemmen 1 x (1 - 2,5) mm², Push-in-Klemmen 2 x (1 - 2,5) mm², Push-in-Klemmen |
| Klemmenkapazität (feindrähtig mit ultraschallverschweißtem Kabelende) |
1 x (1 - 6) mm², Schraubklemmen
2 x (1 - 6) mm², Schraubklemmen 1 x (1 - 2,5) mm², Push-in-Klemmen 2 x (1 - 2,5) mm², Push-in-Klemmen |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (1 - 6) mm², Schraubklemmen
2 x (1 - 6) mm², Schraubklemmen 1 x (1 - 2,5) mm², Push-in-Klemmen 2 x (1 - 2,5) mm², Push-in-Klemmen |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18–10, Schraubklemmen
20 - 14, Push-In Klemmen |
| Anzugsdrehmoment |
1,7 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter
|
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
1 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
0.63 A
|
| Auslösecharakteristik |
Überlastauslöser: Auslöseklasse 10 A
|