Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 8,3 kW, 1 S, 1 Ö, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, Push-in-Klemmen
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
|
| Katalognummer |
199280
|
| EAN |
4015081973644
|
| Produkt Länge/Tiefe |
115 mm
|
| Produkthöhe |
85 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.441 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
VDE 0660 UL Listed CSA certified UL Category Control No.: NLDX CE marking UL File No.: E29096 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 CSA File No.: 012528 |
| Kataloghinweise |
Auch gemäß AC-3e getestet.
|
| Modellcode |
DILM17-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
|
| Schockfestigkeit |
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 6.5 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms 8 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms 2 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Anzahl Hauptkontakte (Schließer) |
3
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte |
0
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt) |
80 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt) |
32 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen) |
37 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen) |
88 A
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
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V |
170 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V |
170 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V |
170 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V |
120 A
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
| Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN 60947) |
238 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
45 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
18 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
18 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V |
18 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V |
18 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V |
12 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
10 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V |
10 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V |
10 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V |
8 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V |
35 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V |
35 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V |
35 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz |
5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz |
8.7 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
2.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz |
5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz |
6 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
6.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Störaussendung |
Entspricht EN 60947-1
|
| Störfestigkeit |
Entspricht EN 60947-1
|
| Ausstattung: |
Spiegelkontakt
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Anwendung |
Leistungsschütze für Motoren
|
| Anschlusstechnik |
Push-In Klemmen
|
| Schutzart |
IP20
|
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
|
| Schalthäufigkeit |
5000 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Schütze
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
8000 V AC
|
| Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
|
| Betriebsklasse |
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten |
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Rahmengröße |
FS2
|
| Lichtbogenzeit |
10 ms
|
| Einschaltdauer |
100%
|
| Anzugsspannung |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
| Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz |
52 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
|
| Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz |
67 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
|
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
7,1 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz |
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz |
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
8,7 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz |
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
110 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
110 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
120 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
120 V
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max. |
22 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min. |
16 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max. |
14 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min. |
8 ms
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig |
2 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
5 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
3 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
5 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
10 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
15 HP
|
| Sichere Trennung |
400 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
400 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140 |
| Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung) |
5 kA, 125 A, Klasse RK5, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 125 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V) |
100 kA, 70 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A, Klasse RK5, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) 65 kA, 32 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V) |
100 kA, 70 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A, Klasse RK5, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V |
63 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V |
16 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V |
35 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V |
35 A gG/gL
|
| Schraubendrehergröße |
3 x 0,5 mm, Anschlussschraube
3,0 x 0,5 mm, Anschlussschraube |
| Klemmenkapazität (feindrähtig mit nicht isolierter Aderendhülse) |
1 x (0,75 - 2.5) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 2.5) mm², Hauptleiter 1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen 2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen 1 x (0,5 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen 2 x (0,5 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen 1 x (1 - 6) mm², Hauptleiter 2 x (1 - 6) mm², Hauptleiter |
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² 2 x (1-6) mm² 1 x (1 - 10) mm² |
| Klemmenkapazität (feindrähtig mit ultraschallverschweißtem Kabelende) |
1 x (0,75 - 2.5) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 2.5) mm², Hauptleiter 1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen 2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen 1 x (0,5 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen 2 x (0,5 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen 1 x (1 - 10) mm², Hauptleiter 2 x (1 - 6) mm², Hauptleiter |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (0,5 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,5 - 0,25) mm² 1 x (1 - 6) mm² 2 x (1 - 6) mm² |
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2 x (1 - 4) mm²
1 x (0,5 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen 1 x (1 - 6) mm² 2 x (0,5 - 1,5) mm², Hauptleiter |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
20 - 14
18 - 8, Hauptleiter |