Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199308
DILMP45-11(RDC24)-PI

Eaton Moeller® series DILMP Leistungsschütz, 4-polig, Gleichstrombetätigung, Ohmsche Last (AC-1): 45 A, 1 S, 1 Ö, RDC 24: 24 - 27 V DC, Push-in-Klemmen

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILMP 4-poliger Leistungsschütz
Katalognummer
199308
EAN
4015081973927
Produkt Länge/Tiefe
115 mm
Produkthöhe
85 mm
Produktbreite
61 mm
Produktgewicht
0.647 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC/EN 60947
Kataloghinweise
Auch gemäß AC-3e getestet.
Modellcode
DILMP45-11(RDC24)-PI

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schockfestigkeit
10 g, S Hauptkontakt, mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
In Verbindung mit DIL-SWD SmartWire DT Schützmodul
Ja

Kontakte

Anzahl Hauptkontakte (Schließer)
4
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0

Konventioneller thermischer Strom Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt)
105 A
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt)
36 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen)
40 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
117 A

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
7.44 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
2.48 W
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.9 W

Bemessungswerte

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V
250 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
250 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V
250 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V
144 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN 60947)
350 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
45 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
15 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V
45 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V
45 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V
45 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-1, 220/230 V, 50 Hz
16 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-1, 240 V, 50 Hz
18 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-1, 380/400 V, 50 Hz
28 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-1, 415 V, 50 Hz
31 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-1, 440 V, 50 Hz
33 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-1, 500 V, 50 Hz
37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-1, 690 V, 50 Hz
49 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
8.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
14.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Spiegelkontakt
Schutzbeschaltung in der Betätigungselektronik
Polzahl
4-polig

Allgemeine Informationen

Anwendung
Leistungsschütze für 4-polige Stromverbraucher
Anschlusstechnik
Push-in Klemmen
Schutzart
IP20
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge (gleichstrombetätigt)
Schalthäufigkeit
5000 mechanische Schaltspiele/h (DC-betätigt)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schütze
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V AC
Reststrom
1 mA (bei Ansteuerung von A1 – A2 aus der Elektronik bei "0"-Signal)
Widerstand je Pol
2.7 mΩ
Betriebsklasse
AC-3: AC-3: Käfigläufermotoren: Starten, Ausschalten während des Laufens
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
Spannungsart
Gleichstrom

Magnetsystem

Lichtbogenzeit
10 ms
Abfallspannung
Gleichstrombetätigt: 0,6 - 0,2 x UC, gleichstrombetätigt
Einschaltdauer
100 %
Anzugsspannung
0,85 - 1,1 V AC x Uc
0,7 - 1,2 V DC x Uc
0,85 - 1,1 V AC/DC x Us
Leistungsaufnahme (Anzug) bei DC
12 W
Leistungsaufnahme (Halteleistung) bei DC
0.9 W
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
27 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
47 ms
Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
30 ms

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
2 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
7.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
10 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
15 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
20 HP

Sicherheit

Sichere Trennung
400 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
400 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
5 kA, 125 A, Klasse RK5, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 125 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V)
100 kA, 70 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A, Klasse RK5, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 32 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
100 kA, 70 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A, Klasse RK5, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V
100 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V
16 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V
35 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V
35 A gG/gL

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
10 A, 600 VAC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
35 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)

Anschlussquerschnitte

Schraubendrehergröße
3 x 0,5 mm, Anschlussschraube
Abisolierlänge (Hilfsleiter)
10 mm
Abisolierlänge (Hauptleiter)
12 mm
Klemmenkapazität (feindrähtig mit nicht isolierter Aderendhülse)
1 x (0,5 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,5 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (1 - 6) mm², Hauptleiter
2 x (1 - 6) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (feindrähtig)
1 x (1 - 10) mm², Hauptleiter
2 x (1 - 6) mm², Hauptleiter
1 x (0,5 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,5 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Klemmenkapazität (feindrähtig mit ultraschallverschweißtem Kabelende)
1 x (0,5 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,5 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (1 - 10) mm², Hauptleiter
2 x (1 - 6) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (0,5 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (1 - 6) mm², Hauptleiter
2 x (1 - 6) mm², Hauptleiter
1 x (0,5 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (1 - 6) mm², Hauptleiter
2 x (1 - 4) mm², Hauptleiter
2 x (0,5 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,5 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 8, Hauptleiter
20 - 14, Steuerstromleitungen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.