Eaton Moeller® series U-PKZ0 Unterspannungsauslöser PKZ0(4), PKE, AC, 120 V 60 Hz, Push-in-Klemmen
| Produktname |
Eaton Moeller® series U-PKZ0 Zubehör Unterspannungsauslöser
|
| Katalognummer |
199333
|
| EAN |
4015081974177
|
| Produkt Länge/Tiefe |
68 mm
|
| Produkthöhe |
91 mm
|
| Produktbreite |
24 mm
|
| Produktgewicht |
0.134 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS conform |
| Kataloghinweise |
Nicht kombinierbar mit Shuntauslöser A-PKZ0
|
| Modellcode |
U-PKZ0(120V60HZ)-PI
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
480 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min. |
42 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max. |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min. |
24 V
|
| Elektrische Anschlussart |
Federzuganschluss
|
| Geeignet als |
NOT-AUS- oder NOT-HALT-Schaltvorrichtung nach IEC/EN 60204 bei Kombination mit Leistungsschalter
|
| Geeignet für |
Motor-Sicherheitsschalter
|
| Benutzt mit |
Motorschutzschalter
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Abfallspannung |
0,7- 0,35 x Uc
|
| Anzugsspannung |
0,85 - 1,1 V x Uc
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
120 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
120 V
|
| Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz |
5 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
|
| Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz |
5 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
|
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
3 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
|
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz |
3 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
|
| Klemmenkapazität (feindrähtig mit nicht isolierter Aderendhülse) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 bis 2,5) mm² |
| Klemmenkapazität (feindrähtig mit ultraschallverschweißtem Kabelende) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 bis 2,5) mm² |
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
20 - 14
|