Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199347
DB1-1D3D2FN-N2CC

Eaton DB1 Frequenzumrichter, 120 V AC, 1-phasig, 11,4 A, IP20, NEMA sonstige, FS1, Funkstörungen

General Specifications

Produktname
Eaton DB1 Frequenzumrichter
Katalognummer
199347
EAN
4015081975938
Produkt Länge/Tiefe
74 mm
Produkthöhe
130 mm
Produktbreite
118 mm
Produktgewicht
0.7 kg
Zertifikat(e)
CE
IEC/EN61800-5
UL
IEC/EN 61800-5-1
RoHS, ISO 9001
UL 508C
CUL
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CE marking
RCM
IEC/EN 61800-2
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 61800-3
UL File No.: E172143
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 274
Certified by UL for use in Canada
UL Listed
Modellcode
DB1-1D3D2FN-N2CC

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
Abhängig von der Kühlung
Nach Bedarf
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, 11 ms
Schwingung
Widerstand: Entspricht EN 61800-5-1

Scheinleistung

Scheinleistung bei 230 V
0.73 kVA
Scheinleistung bei 240 V
0.76 kVA

Bremsfunktion

Bremsmoment
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 2000 m
Max. 1000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
4
Anzahl Ausgänge (analog)
1
Anzahl Ausgänge (digital)
1
Anzahl der Relaisausgänge
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA)
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
Merkmale und funktionen

Merkmale
Parametrierung: drivesConnect mobile (App)
Werkzeugloser Austausch des Lüfters
Parametrierung: Feldbus
Temperaturgesteuerter Lüfter
Parametrierung: drivesConnect
Parametrierung: Keypad
Ausstattung:
Funkentstörfilter
PC-Verbindung
Interner Gleichspannungszwischenkreis
zusätzlicher Platinenschutz
IGBT-Wechselrichter

Allgemeine Informationen

Kabellänge
10 m, geschirmt, max. zulässige Leitungslänge
C2 ≤ 3 m, max. Motorleitungslänge
C3 ≤ 10 m, max. Motorleitungslänge
C1 ≤ 1 m, max. Motorleitungslänge
Kommunikationsschnittstelle
CANopen®, eingebaut
OP-Bus (RS485), eingebaut
Modbus RTU, eingebaut
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Anzahl der Steckplätze
1 (Erweiterung)
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
Andere Bussysteme
MODBUS
CAN
Funkstörklasse
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
C1: nur leitungsgebunden
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Rahmengröße
FS1

Hauptkreis

Effizienz
95 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
16,07 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
17,05 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
20,45 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
21,61 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
25,14 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
33,98 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
36,36 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
36,59 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
11.4 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
3,5 mA (bei 115 V)
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - max.
115 V
Netzspannung - min.
110 V
Betriebsart
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
BLDC Motoren
PM-Motoren
Synchron-Reluktanzmotore
U/f-Steuerung
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsspannung (U2)
230 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
4.8 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
3.2 A
Bemessungsbetriebsspannung
115 V AC, 1-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
15 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
175 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 3,75 Sekunden alle 600 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 32 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
120 V

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast
3.2 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast
3.2 A

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

Kataloge

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.