Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199362

LTE-Stabantenne für IoT-Gateway

General Specifications

Produktname
Eaton NN-Antenne
Katalognummer
199362
EAN
4015081975792
Produkt Länge/Tiefe
107 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
0.01 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
EN 61131-2
Modellcode
NN-ANTENNA-LTE-STUB

Produktspezifikationen

Typ
LTE-Stabantenne für IoT-Gateway
Merkmale
Omnidirektional
Anschlussart
Stecker
Frequenzband 1 - min.
0.698 GHz
Frequenzband 2 - min.
1.71 GHz
Polarisation
Waagerecht
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Frequenzband 1 - max.
0.96 GHz
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Länge des Anschlusskabels
0 m
Anschlusstechnik
SMA
Frequenzband 2 - max.
2.69 GHz
Typ der Antenne
Omnidirektional
Antennengewinn
5.82 dB
Montagemethode
direkt
Funktionen
Innenraum
Schutzart
IP20

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.