Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199452
Modellcode: EASY-COM-SWD-C1

Eaton EASY-Kommunikationsmodul zum Anschluss des easy-Steuerungsrelais als SWD-Koordinator in SmartWire-DT-Anwendungen, Schraubklemme

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series EASY Zubehör Busmodul
Katalognummer
199452
EAN
4015081978434
Produkt Länge/Tiefe
58 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
36 mm
Produktgewicht
0.1 kg
Zertifikat(e)
IEC 60068-2-27
IEC 60068-2-6
IEC/EN 61131-2
IEC/EN 61000-4-2
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-3
EN 61010
EN 50178
CE
UL Listed
UL File No.: E205091
UL hazardous location group C (ethylene)
UL hazardous location group A (acetylene)
UL hazardous location group B (hydrogen)
UL hazardous location class I
UL hazardous location group D (propane)
UL hazardous location division 2
Kataloghinweise
Stromaufnahme bei 24 V DC
Modellcode
EASY-COM-SWD-C1

Ambient conditions, mechanical

Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
0.3 m
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts

Climatic environmental conditions

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umweltbedingungen
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)

Communication

Adressierung
Automatische Adresseinstellung über die Konfigurationstaste
Busabschluss
Im Gerät integriert, SmartWire-DT
Mit SWD4-RC8-10, SmartWire-DT Linienende
Anschlusstechnik
SmartWire-DT Flachstecker SWD4-8MF2
Anschlussart
SWD: Stecker, 8-polig
Schraubklemme
Datenübtrag.rate
125 kBit/s, SmartWire-DT
250 kBit/s, SmartWire-DT
LED-Anzeige
Statusanzeige des SmartWire-DT Masters: Grüne und rote LEDs
Station
SWD-Master, SmartWire-DT-Netzwerk

Design verification

10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
10.5 W
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
4 W

Electrical rating

Verlustleistung
1 W (bei 24 V DC)
Einschaltstrom
12,5 A (für 6 ms)
Leistungsaufnahme
14.5 W
Bemessungssteuerspeisespannung
24 V DC (UAUX, -15 %/+20 %)
20,4 - 28,8 V DC
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (-15 % / + 20 % - Stromversorgung)
Versorgungsstrom
0,7 A, Imax, SmartWire-DT Versorgung
2 A (UL), Imax, Versorgungsspannung UAux
Versorgungsspannung bei DC - max.
28.8 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
20.4 VDC
Betriebsspannung
24 Vdc

Electro magnetic compatibility

Luftentladung
8 kV
Berstimpuls
1 kV, SmartWire-DT Leitung, Signalleitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
Kontaktentladung
6 kV, Elektrostatische Entladung (ESD)
Elektromagnetische Felder
1 V/m bei 2 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
10 V/m bei 0,08 - 1,0 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung
10 V (nach IEC/EN 61000-4-6)
Funkstörklasse
Klasse B (EN 61000-6-3)
Stromstoßbemessung
1 kV, Versorgungskabel, asymmetrisch, energiereiche Impulse (Surge), EMV
nach IEC/EN 61000-4-5, energiereiche Impulse (Surge), EMV
0,5 kV, Versorgungskabel, symmetrisch, energiereiche Impulse (Surge), EMV
Spannungseinbrüche
Entspricht EN 61131-2
≤ 10 ms

Features & Functions

Merkmale
Erweiterungsgerät
Erweiterbar

General information

Schutzart
IP20
Isolationswiderstand
Entspricht EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Montageart
Fronteinbau möglich
Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör)
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Wand-/Direktmontage möglich
Tragschienenmontage möglich
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
Steuerrelais easyE4
Protokoll
TCP/IP
Andere Bussysteme
Restwelligkeit
≤5 %
≤ 5 % (Eingangsspannung)
Typ
Kommunikationsmodul
Spannungsart
Gleichstrom

Input/Output

Eingangsstrom
500 mA (Uₑ)
Anzahl Eingänge (analog)
0
Anzahl Eingänge (digital)
0
Anzahl Ausgänge (analog)
0
Anzahl Ausgänge (digital)
0
Ausgangsspannung
Uₑ - 0.3 V (SWD-OUT, Versorgungsspannung UAUX)

Safety

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Zwischen SmartWire-DT Versorgungsspannung und Stromversorgung POW: nein
Zwischen SmartWire-DT Versorgungsspannung und AUX: ja
Zwischen Versorgungsspannung UAUX und SmartWire-DT: ja
Zwischen Versorgungsspannung UAUX und Stromversorgung POW: ja
Zwischen SmartWire-DT Versorgungsspannung und COM-Schnittstelle: ja
Verpolungsschutz
Ja

Short-circuit rating

Kurzschlussschutz
Nein, Kurzschlussfestigkeit, Versorgungsspannung UAux
Ja, SmartWire-DT Versorgungsspannung
≥ 3 A (T) (z.B. FAZ C3), Sicherung, Spannungsversorgung

Terminal capacities

Schraubendrehergröße
3,5 x 0,8 mm, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), eindrähtig
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), feindrähtig mit Aderendhülse
Anzugsdrehmoment
0,6 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Anmerkungen zur Anwendung

Installationsvideos

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.