Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199462
PKZM0-XDM32M-PI

Eaton Moeller® series PKZM0 Verdrahtungsset, Für Direktstarter, Push-in-Klemmen PKZM0-XDM32M-PI

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series PKZM0 Zubehör Verdrahtungsbaustein
Katalognummer
199462
EAN
4015081978687
Produkt Länge/Tiefe
74 mm
Produkthöhe
32 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.034 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA
UL
UL File No.: E36332
Kataloghinweise
Mechanischer Verbinder PKZM0…-PI / SPI32 und Leistungsschütz DILM…-PI, keine Leitungen für elektrischen Anschluss enthalten.
Modellcode
PKZM0-XDM32M-PI

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Allgemeine Informationen

Ausführung
Direktschaltung
Produktkategorie
Zubehör
Typ
Verdrahtungsset

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.