Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199473
MSFAR-25-PI

Eaton Moeller® series MSF Adapter, 25 A, Pole 3, For use with MSC-R…-PI, 16 A

General Specifications

Product Name
Eaton Moeller® series MSF Accessory Adapter
Catalog Number
199473
EAN
4015081978793
Product Length/Depth
160 mm
Product Height
65 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.177 kg
Certifications
CE
Model Code
MSFAR-25-PI

Bemessungswerte

Nominal current
25 A
Rated operation current (Ie)
25 A
Voltage rating at AC
690 V

Merkmale und funktionen

Adapter width
90 mm
Electric connection type
3 conductors AWG 12
Number of DIN rails
1
Number of poles
Three-pole
Special features
Terminal capacity: 4 mm² (AWG 12)

Allgemeine Informationen

Type
Busbar adapter

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.