Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

199508
EASY-BOX-E4-UCX-SWD1

Eaton EASY Bündel bestehend aus EASY-E4-UC-12RCX1 und EASY-COM-SWD-C1

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series EASY Starter-Kit
Katalognummer
199508
EAN
4015081980093
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
135 mm
Produktbreite
255 mm
Produktgewicht
0.6 kg
Einhaltung(en)
Eaton supports the product until its end of life
Zertifikat(e)
IEC/EN 61000-6-2
IEC 60068-2-30
IEC/EN 61131-2
EN 61010
IEC 60068-2-27
IEC 60068-2-6
EN 50178
IEC/EN 61000-6-3
IEC/EN 61000-4-2
Kataloghinweise
je nach Umgebungsluft sind Temperaturschwankungen von bis zu ± 5 s/Tag (± 0,5 h/Jahr) möglich
Modellcode
EASY-BOX-E4-UCX-SWD1

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
1 m
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts

Klimatische Umweltbedingungen

Luftdruck
795 hPa bis 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, UL 508, CSA C22.2, Nr. 142
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)

Bauartnachweis

10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.13 Mechanische Funktion
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsspannung
12/24 V DC (-15 % / + 20 % - Stromversorgung)
24 V AC (-15 % +10 % - Stromversorgung)

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
8 kV
Kontaktentladung
6 kV, Elektrostatische Entladung (ESD)
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung
10 V (nach IEC/EN 61000-4-6)

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Anschlussleitung
Dokumentation
Stromversorgung

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
Isolationswiderstand
Entspricht EN 50178
Montageart
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
Steuerrelais easyE4
Typ
Starterkit

Eingang / Ausgang

Genauigkeit
± 2 s/Tag, Echtzeituhr zu den Eingängen (± 0,2 h/Jahr)

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse AWG)
22 - 12
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
0,2/2,5 mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig AWG)
22 - 12
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,2/4 mm²

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.