Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199510

Eaton EASY Bündel bestehend aus EASY-E4-DC-12TCX1 und EASY-COM-SWD-C1

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series EASY Starter-Kit
Katalognummer
199510
EAN
4015081980116
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
135 mm
Produktbreite
255 mm
Produktgewicht
0.6 kg
Einhaltung(en)
Eaton supports the product until its end of life
Zertifikat(e)
IEC 60068-2-27
IEC/EN 61000-4
IEC 60068-2-6
EN 55022
EN 55011
IEC/EN 61000-4-2
Modellcode
EASY-BOX-E4-DCX-SWD1

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
1 m
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts

Klimatische Umweltbedingungen

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, UL 508, CSA C22.2, Nr. 142
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
8 kV
Kontaktentladung
6 kV, Elektrostatische Entladung (ESD)
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung
10 V (nach IEC/EN 61000-4-6)

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Anschlussleitung
Dokumentation
Stromversorgung

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
Isolationswiderstand
Entspricht EN 50178
Montageart
Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör)
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Typ
Starterkit

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse AWG)
22 - 12
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
0,2/2,5 mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig AWG)
22 - 12
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,2/4 mm²

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.