Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199513
EASY-E4-CONNECT-COM1

Eaton EASY Ersatzteilpaket, verwendbar für easyE4: 3 Verbindungsstecker für easy-COM Kommunikationsmodule und 3 Abdeckungen

General Specifications

Produktname
Eaton EASY Zubehör Ersatzteilpaket
Katalognummer
199513
EAN
4015081981342
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
0.02 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
Modellcode
EASY-E4-CONNECT-COM1

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
Produktkategorie
  • Zubehör
  • Steuerrelais easyE4

Produktspezifikation exportieren