Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199536
PV-25A-4P-AC-I2/SVB-SW/N

Eaton PV Hauptschalter, P1, 25 A, Aufbau, 3-polig + N, HALT-Funktion, abschließbar in 0-Stellung PV-25A-4P-AC-I2/SVB-SW/N

General Specifications

Produktname
Eaton PV-Wartungsschalter
Katalognummer
199536
EAN
5027590552165
Produkt Länge/Tiefe
113.4 mm
Produkthöhe
180.3 mm
Produktbreite
111.4 mm
Produktgewicht
274 g
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
PV-25A-4P-AC-I2/SVB-SW/N

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigertyp
Türkupplungsdrehantrieb

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Bauartnachweis
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
UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.
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
Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
13 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsdauerstrom (Iu)
25 A

Merkmale und funktionen

Merkmale
Ausführung als Hauptschalter
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Funktionen
Verriegelbar
Polzahl
4-polig

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA sonstige
Schutzart (Vorderseite)
IP20
Geeignet für
Bodenmontage

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
80 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
0,64 kA

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.