Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199562

Eaton Moeller® series MSC-D Direktstarter, 380 V 400 V 415 V: 0,09 kW, Ir= 0,25 - 0,4 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC, Push-in-Klemmen

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series MSC-D Direktstarter
Katalognummer
199562
EAN
4015081982639
Produkt Länge/Tiefe
95 mm
Produkthöhe
197 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.564 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC/EN 60947-4-1
Kataloghinweise
Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
Modellcode
MSC-D-0,4-M7(230V50HZ)-PI

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
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
Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
0,31 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
0.4 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz
0.06 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0.09 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 - 415 V AC

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Kurzschlussauslöser
Funktionen
Temperaturkompensierter Überlastschutz

Allgemeine Informationen

Klasse
CLASS 10 A
Anschlusstechnik
Push-in Klemmen
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Zuordnungsart
2
Schutzart
IP20
NEMA sonsitge
Ausführung
IEC/UL Starter
Montageart
DIN-Schiene
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Überlastauslösestromeinstellung - max.
0.4 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
0.4 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Typ
Starter mit Bimetallauslöser
Spannungsart
Wechselstrom

Magnetsystem

Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
1,4 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
230 V

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), Typ 2, 380 V, 400 V, 415 V
50 A
Kurzschlussauslöser (Irm) - max.
6.2 A

Produktspezifikation exportieren