Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199595

Eaton Moeller® series MSC-R Wendestarter, 380 V 400 V 415 V: 0,09 kW, Ir= 0,25 - 0,4 A, 24 V DC, Gleichspannung, Push-in-Klemmen

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series MSC-R Wendestarter
Katalognummer
199595
EAN
4015081982967
Produkt Länge/Tiefe
95 mm
Produkthöhe
197 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.972 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
Kataloghinweise
Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
Modellcode
MSC-R-0,4-M7(24VDC)-PI

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
0,31 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
0.4 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz
0.06 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0.09 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 - 415 V AC

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Kurzschlussauslöser
Funktionen
Temperaturkompensierter Überlastschutz

Allgemeine Informationen

Klasse
CLASS 10 A
Anschlusstechnik
Push-in Klemmen
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Zuordnungsart
2
Schutzart
IP20
NEMA sonsitge
Ausführung
IEC/UL Starter
Montageart
DIN-Schiene
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Überlastauslösestromeinstellung - max.
0.4 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
0.4 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Typ
Starter mit Bimetallauslöser
Spannungsart
DC

Magnetsystem

Leistungsaufnahme (Halteleistung) bei DC
3 W
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), Typ 2, 380 V, 400 V, 415 V
50 A
Kurzschlussauslöser (Irm) - max.
6.2 A

Produktspezifikation exportieren