Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199606
MSC-D-12-M14(230V50HZ)-PI

Eaton Moeller® series MSC-D Direktstarter, 380 V 400 V 415 V: 5,5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselspannung MSC-D-12-M14(230V50HZ)-PI

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series MSC-D Direktstarter
Katalognummer
199606
EAN
4015081983070
Produkt Länge/Tiefe
115 mm
Produkthöhe
214 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.847 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC/EN 60947-4-1
Kataloghinweise
Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
Modellcode
MSC-D-12-M14(230V50HZ)-PI

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2.000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
11,3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 - 415 V AC

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Kurzschlussauslöser
Funktionen
Temperaturkompensierter Überlastschutz

Allgemeine Informationen

Klasse
CLASS 10 A
Anschlusstechnik
Push-in Klemmen
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Zuordnungsart
2
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Ausführung
IEC/UL Starter
Montageart
DIN-Schiene
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Überlastauslösestromeinstellung - max.
12 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
8 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Typ
Starter mit Bimetallauslöser
Spannungsart
Wechselstrom

Magnetsystem

Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
230 V

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), Typ 2, 380 V, 400 V, 415 V
50 A
Kurzschlussauslöser (Irm) - max.
186 A

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.