Eaton Moeller® series MSC-D Direktstarter, 380 V 400 V 415 V: 11 kW, Ir= 20 - 25 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC, Push-in-Klemmen
| Produktname |
Eaton Moeller® series MSC-D Direktstarter
|
| Katalognummer |
199608
|
| EAN |
4015081983094
|
| Produkt Länge/Tiefe |
115 mm
|
| Produkthöhe |
214 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.846 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660 |
| Kataloghinweise |
Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
|
| Modellcode |
MSC-D-25-M25(230V50HZ)-PI
|
| Höhenlage |
Max. 2000 m
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
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
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
21,7 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
25 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
230 - 415 V AC
|
| Ausstattung: |
Kurzschlussauslöser
|
| Funktionen |
Temperaturkompensierter Überlastschutz
|
| Klasse |
CLASS 10 A
|
| Anschlusstechnik |
Push-in Klemmen
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Zuordnungsart |
2
|
| Schutzart |
IP20
NEMA sonsitge |
| Ausführung |
IEC Starter
|
| Montageart |
DIN-Schiene
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
27 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
20 A
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
|
| Typ |
Starter mit Bimetallauslöser
|
| Spannungsart |
AC
|
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
230 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
230 V
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), Typ 2, 380 V, 400 V, 415 V |
50 A
|
| Kurzschlussauslöser (Irm) - max. |
388 A
|