Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

199697
XP-503-15-A10-A00-2V

Eaton XP Panel-PC, kapazitiver Multi-Touch (PCT), 15,6 Zoll, 2x Ethernet, 2x USB 3.0, 1x RS232, 1x RS485, Windows 10, VISUAL DESIGNER, Galileo Runtime-Lizenz

General Specifications

Produktname
Eaton XP Panel PC
Katalognummer
199697
EAN
7640130099661
Produkt Länge/Tiefe
404 mm
Produkthöhe
83 mm
Produktbreite
255 mm
Produktgewicht
4.95 kg
Zertifikat(e)
CUL508
cULus
CE
UL 508
UL Listed
CSA File No.: C22.2. No. 142-M1987
DNV GL
UL File No.: E205091
Certified by UL for use in Canada
EMC according to 2014/30/EU
Modellcode
XP-503-15-A10-A00-2V

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Umweltbedingungen
Kondensation: Ohne Betauung
Betriebstemperatur - max.
50 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
10 - 90 % (ohne Betauung)

Bauartnachweis
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
Bitte anfragen
10.2.5 Heben
Gilt nicht für Gehäuse ohne Hebegeräte.
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
Gilt nicht für Kunststoffgehäuse.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
36 W
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
36 W

Display

Bildschirm-Kontrastverhältnis
500:1
Bildschirmbeleuchtung
LED
Displaygröße
16:9
344,23 x 193,54 mm
Displayart
TFT
Gehärtetes Glas mit Antireflex-Beschichtung
Bildschirmbetrachtungswinkel
85°/85°/80°/80° (links/rechts/hoch/runter)
Lebensdauer
50.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
Intensität der Leuchtdichte
300 cd/m²
Anzahl Farben des Displays
16777216
Pixelauflösung
1366 x 768
WXGA
Bildschirmgröße (diagonal)
15.6 in
Touch-Technologie
Berührungssensor für Multi-Touch-Touchpanel
Kapazitiver Multitouch (PCT)

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
Versorgungsspannung
18-36 V DC, Spannungsversorgung , zulässige Spannung
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - max.
36 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
18 VDC

Merkmale und funktionen

Gehäusematerial
Aluminium (Druckguss)
Merkmale
Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion
Min. 4 GB CFast Wechselspeicher
2 x Ethernet-Schnittstelle 10/100/1000 Mbps
1 x DVI-I
Leistungsstarker Grafikprozessor
4 GByte DDR3-RAM
1 x RS485
Min. 32 GByte SSD
Kundenindividuelle Konfiguration möglich
1,65 GHz Dual Core CPU
2 x USB-Host 3.0
1 x RS232
Ausstattung:
2 x Ethernet 1000/100/10 Mbps (integrierte Schnittstelle)
1 x RS485 (integrierte Schnittstelle)
1 x RS232 (integrierte Schnittstelle)
1 x DVI-I (integrierte Schnittstellen)
Touchscreen
2 x USB-Host 3.0 (integrierte Schnittstelle)
Funktionen
Maus-Cursor-Steuerung integriert

Allgemeine Informationen

Stromverbrauch
1,5 A max.
Schutzart
IP20, Rückseite (nach EN 60529-1)
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Störaussendung
Klasse A (nach EN 55022:2010 und EN 61000-6-4:2007)
Schnittstellen
RS232 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
2 x USB-Host 3.0
RS485 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
Ethernet (10/100/1000 Mbps)
Störfestigkeit
nach EN 61131-2:2007
Nach EN 55024:2010
nach EN 61000-6-2:2005
Ausführung
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und Glasfront in Aluminiumrahmen
Montageart
Einbau - Abstand: Breite x Höhe ≥ 50 mm (1,97"), Tiefe ≥ 20 mm (0,79")
Einbau – Neigung von vertikal: ⍺ ≤ ± 10 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion)
bündiger Einbau
Einbau – Montageplatte: min. 1,5 mm (0,06"), max. 4 mm
Fronteinbau möglich
Anzahl der Steckplätze
1 (für CFast Speicherkarten)
Produktkategorie
Panel PC
Protokoll
EtherNet/IP
MODBUS
Andere Bussysteme
RoHs-Konformität
Ja
Software
Galileo Open Runtime-Lizenz
VISUAL DESIGNER
Typ
Industrie-PC
Spannungsart
Gleichstrom

System

Pufferzeit
5 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
Akkulaufzeit
Pufferung der Echtzeituhr: CR 2032 (220 mA/h, 3 V), austauschbar
Externer Speicher
Min. 4 GB CFast Wechselspeicher
Interner Speicher
4 GByte von DDR3 RAM, min. 32 GByte SSD
Speicherkapazität
4,000 MB
Betriebssystem
Windows 10
Prozessor
X86, DualCore 1,65 GHz

Produktspezifikation exportieren