Eaton XP Panel-PC, kapazitiver Multi-Touch (PCT), 15,6"8, 2x Ethernet, 2x USB 3.0, 1x RS232, 1x RS485, Windows 10, VISUAL DESIGNER, Galileo Runtime-Lizenz
| Produktname |
Eaton XP Panel PC
|
| Katalognummer |
199699
|
| EAN |
7640130099685
|
| Produkt Länge/Tiefe |
404 mm
|
| Produkthöhe |
83 mm
|
| Produktbreite |
255 mm
|
| Produktgewicht |
4.95 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL Listed
cULus CSA File No.: C22.2. No. 142-M1987 UL File No.: E205091 EMC according to 2014/30/EU CUL508 UL 508 Certified by UL for use in Canada DNV GL CE ATEX |
| Modellcode |
XP-503-15-A10-A01-2V
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-20 °C
|
| Umweltbedingungen |
Kondensation: Ohne Betauung
|
| Betriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
10 - 90 % (ohne Betauung)
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
Auf Anfrage
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
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
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Kunststoff.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
36 W
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
36 W
|
| Bildschirm-Kontrastverhältnis |
500:1
|
| Bildschirmbeleuchtung |
LED
|
| Displaygröße |
16:9
344,23 x 193,54 mm |
| Displayart |
TFT
|
| Bildschirmbetrachtungswinkel |
85°/85°/80°/80° (links/rechts/hoch/runter)
|
| Lebensdauer |
50.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
|
| Intensität der Leuchtdichte |
300 cd/m²
|
| Anzahl Farben des Displays |
16777216
|
| Pixelauflösung |
WXGA
1366 x 768 |
| Bildschirmgröße (diagonal) |
15.6 in
|
| Touch-Technologie |
Berührungssensor für Multi-Touch-Touchpanel
Kapazitiver Multitouch (PCT) |
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
|
| Versorgungsspannung |
18-36 V DC, Spannungsversorgung , zulässige Spannung
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
36 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
18 VDC
|
| Gehäusematerial |
Aluminium (Druckguss)
|
| Merkmale |
Leistungsstarker Grafikprozessor
4 GByte DDR3-RAM 2 x USB-Host 3.0 1 x DVI-I 1,65 GHz Dual Core CPU 1 x RS485 Min. 32 GByte SSD Min. 4 GB CFast Wechselspeicher 1 x RS232 Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion 2 x Ethernet-Schnittstelle 10/100/1000 Mbps Kundenindividuelle Konfiguration möglich |
| Ausstattung: |
2 x USB-Host 3.0 (integrierte Schnittstelle)
1 x RS232 (integrierte Schnittstelle) 1 x DVI-I (integrierte Schnittstellen) 1 x RS485 (integrierte Schnittstelle) Touchscreen 2 x Ethernet 1000/100/10 Mbps (integrierte Schnittstelle) |
| Funktionen |
Maus-Cursor-Steuerung integriert
|
| Stromverbrauch |
1,5 A max.
|
| Schutzart |
IP20, Rückseite (nach EN 60529-1)
NEMA 12 |
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
|
| Störaussendung |
Klasse A (nach EN 55022:2010 und EN 61000-6-4:2007)
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ATEX Staub-Ex-Schutz, II 3D Ex tc IIIC T70°C U
|
| Schnittstellen |
2 x USB-Host 3.0
RS485 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC) RS232 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC) Ethernet (10/100/1000 Mbps) |
| Störfestigkeit |
nach EN 61000-6-2:2005
nach EN 61131-2:2007 Nach EN 55024:2010 |
| Ausführung |
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und Glasfront in Aluminiumrahmen
|
| Montageart |
Einbau – Neigung von vertikal: ⍺ ≤ ± 10 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion)
Einbau – Montageplatte: min. 1,5 mm (0,06"), max. 4 mm bündiger Einbau Fronteinbau möglich Einbau - Abstand: Breite x Höhe ≥ 50 mm (1,97"), Tiefe ≥ 20 mm (0,79") |
| Anzahl der Steckplätze |
1 (für CFast Speicherkarten)
|
| Produktkategorie |
Panel PC
|
| Protokoll |
MODBUS
Andere Bussysteme EtherNet/IP |
| RoHs-Konformität |
Ja
|
| Software |
VISUAL DESIGNER
Galileo Open Runtime-Lizenz |
| Typ |
Industrie-PC
|
| Spannungsart |
DC
|
| Pufferzeit |
5 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
|
| Akkulaufzeit |
Pufferung der Echtzeituhr: CR 2032 (220 mA/h, 3 V), austauschbar
|
| Externer Speicher |
Min. 4 GB CFast Wechselspeicher
|
| Interner Speicher |
4 GByte von DDR3 RAM, min. 32 GByte SSD
|
| Speicherkapazität |
4,000 MB
|
| Betriebssystem |
Windows 10
|
| Prozessor |
X86, DualCore 1,65 GHz
|