Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199731
Modellcode: M22-PV30/FK12

Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, Pilzform, 30 mm, unbeleuchtet, Zugentriegelung, 1 S, 2 Ö rot, gelb

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
Katalognummer
199731
EAN
4015081988228
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
42 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.053 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
M22-PV30/FK12

Produktspezifikationen

Typ
  • Not-Halt-Drucktaster
  • STOPP-/HALT-Taste
Farbe des Auslösers
rot
Betätigerfunktion
Schaltfunktion verrastend
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Durchmesser der Kappe
30 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
RAL-Nummer
3000
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Beleuchtung
unbeleuchtet
Farbe der Lünette
Sonstiges
Frontringmaterial
Sonstiges
Design
Pilzform
Einbaulage
beliebig
Schutzart
IP65
NEMA 4X
Frontelementtyp
Hoch
Linsentyp
rund
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: 22 x 22 mm
Geeignet für
NOT-HALT
Art der Entriegelung
Zug-Entriegelung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.