Eaton DB1 Frequenzumrichter, 240 V AC, 1-phasig, 10,9 A, IP20, NEMA sonstige, FS1, Funkentstörung
| Produktname |
Eaton DB1 Frequenzumrichter
|
| Katalognummer |
199738
|
| EAN |
4015081988372
|
| Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
| Produkthöhe |
185.98 mm
|
| Produktbreite |
127.98 mm
|
| Produktgewicht |
0.7 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 61800-2
IEC/EN 61800-3 RoHS, ISO 9001 IEC/EN 61800-5-1 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 Certified by UL for use in Canada UL Listed UL File No.: E172143 UL report applies to both US and Canada UL 508C CSA-C22.2 No. 274 IEC 61000-3-2 CE marking |
| Modellcode |
DB1-1M4D3FN-N2CC-PFC
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
Abhängig von der Kühlung |
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, 11 ms
|
| Scheinleistung bei 230 V |
0.99 kVA
|
| Scheinleistung bei 240 V |
1.03 kVA
|
| Bremsmoment |
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis |
| Höhenlage |
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 2000 m Max. 1000 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion
|
| Anzahl Eingänge (analog) |
2
|
| Anzahl Eingänge (digital) |
4
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
1
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
1
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Ausstattung: |
Interner Gleichspannungszwischenkreis
IGBT-Wechselrichter PC-Verbindung zusätzlicher Platinenschutz PFC (Power Factor Compensation) Funkentstörfilter |
| Kabellänge |
C1 ≤ 1 m, max. Motorleitungslänge
C3 ≤ 10 m, max. Motorleitungslänge C2 ≤ 3 m, max. Motorleitungslänge 10 m, geschirmt, max. zulässige Leitungslänge |
| Kommunikationsschnittstelle |
OP-Bus (RS485), eingebaut
Modbus RTU, eingebaut CANopen®, eingebaut |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Schutzart |
IP20
NEMA sonstige |
| Anzahl der Steckplätze |
1 (Erweiterung)
|
| Produktkategorie |
Frequenzumrichter
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
|
| Protokoll |
CAN
MODBUS Andere Bussysteme |
| Funkstörklasse |
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
C1: nur leitungsgebunden |
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Rahmengröße |
FS1
|
| Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast |
10.9 A
|
| Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max. |
3,5 mA (bei 110 V)
|
| Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 30 Sekunden
|
| Netzspannung - max. |
230 V
|
| Netzspannung - min. |
110 V
|
| Betriebsart |
PM-Motoren
Synchron-Reluktanzmotore U/f-Steuerung Sensorlose Vektorregelung (SLV) Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation BLDC Motoren |
| Ausgangsfrequenz - max. |
500 Hz
|
| Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
| Ausgangsspannung (U2) |
230 V AC, 3-phasig
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
48 Hz
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast |
4.3 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
115 V AC, 1-phasig
230 V AC, 1-phasig |
| Auflösung |
0.1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
110 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
|
| Anlaufstrom - max. |
175 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 3,75 Sekunden alle 600 Sekunden, Leistungsteil
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
| Netzformtyp |
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
|
| Nennspannung - max. |
240 V
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast |
4.3 A
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast |
4.3 A
|