Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton easyE Remote-Touch-Display, Standard, 24 V DC, 4,3 Zoll, TFT-Farbdisplay, resistiv, 480x272 px, Ethernet
| Produktname |
Eaton EASY Bedienpanel
|
| Katalognummer |
199740
|
| EAN |
7640130098527
|
| Produkt Länge/Tiefe |
136 mm
|
| Produkthöhe |
38 mm
|
| Produktbreite |
101 mm
|
| Produktgewicht |
0.206 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS conform DNV Eaton supports the product until its end of life |
| Zertifikat(e) |
UL File No.: E205091
UL 61010-2-201 |
| Kataloghinweise |
Keine SPS-Funktion möglich
|
| Modellcode |
EASY-RTD-DC-43-03B1-00
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts
|
| Schwingfestigkeit |
nach IEC/EN 60068-2-6
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-20 °C
|
| Umweltbedingungen |
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
|
| Schnittstellen |
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
USB 2.0 Host (nicht galvanisch getrennt) |
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
Auf Anfrage
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
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
7.2 W
|
| Zulässige Spannung |
18,0 V bis 31,2 V DC, absolut mit Restwelligkeit
35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms) 18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %) 19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %) |
| Leistungsaufnahme |
7,2 W
4,7 W |
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
30 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
19.2 VDC
|
| Spannungseinbrüche |
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC)
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC) |
| Gehäusematerial |
Isoliertes Material,
|
| Ausstattung: |
Alphanumerische Tastatur
Farbdisplay 1 x Ethernet 100base-TX/10base-T (integrierte Schnittstelle) 1 x USB-Host (integrierte Schnittstelle) |
| Schutzart |
IP20, Rückseite (nach EN 60529-1)
|
| Displayart |
TFT
Standardfront mit Standardmembran (vollständig geschlossen) |
| Anzahl Farben des Displays |
64000
|
| Produktkategorie |
Touchdisplay für easyE4
|
| Bildschirmgröße (diagonal) |
4.3 in
|
| Software |
Standard: vorinstallierte Anwendungssoftware, die das Display und Bedienfeld eines easyE4 Basisgeräts spiegelt. Kein Programmieren erforderlich.
|
| Touch-Technologie |
Resistiv-Touch
Berührungssensor (Glas mit Folie), Resistive-Touch-Stützscheibe |
| Benutzt mit |
EASY-E4
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|