Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199883
XH-303-10-A10-A00-2B

Eaton XH300 Web-Panel, 10" Display, Ethernet, USB, Linux

General Specifications

Produktname
Eaton XH web panel
Katalognummer
199883
EAN
7640130099807
Produkt Länge/Tiefe
269 mm
Produkthöhe
58 mm
Produktbreite
174 mm
Produktgewicht
1.165 kg
Zertifikat(e)
CE
EMV
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
RoHS
Kataloghinweise
Wärmeverlustleistung mit Stromaufnahme für 24 V, alle Ports und Schnittstellen verbunden
Modellcode
XH-303-10-A10-A00-2B

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts
Schwingfestigkeit
nach IEC/EN 60068-2-6

Klimatische Umweltbedingungen

Luftdruck
795 hPa bis 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Relative Luftfeuchtigkeit
10 - 95 % (ohne Betauung)

Kommunikation

Schnittstellen
USB 2.0 Host (nicht galvanisch getrennt)
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)

Bauartnachweis
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Auf Anfrage
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Auf Anfrage
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Auf Anfrage
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Auf Anfrage
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Auf Anfrage
10.3 Schutzart von Baugruppen
Auf Anfrage
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
11.5 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
11.5 W

Display

Bildschirmbeleuchtung
LED
Per Software dimmbar
Displayart
TFT
Farbdisplay, TFT
Intensität der Leuchtdichte
800 cd/m²
Anzahl Farben des Displays
65536
Bildschirmgröße (diagonal)
10.1 in
Touch-Technologie
kapazitiver Multitouch
Berührungssensor für Multi-Touch-Touchpanel

Bemessungswerte

Zulässige Spannung
18,0 V bis 31,2 V DC, absolut mit Restwelligkeit
35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms)
18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %)
19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %)
Leistungsaufnahme
11,5 W Typ.
Max. 15,4 W
2,5 W (USB-Slave zu USB-Host)
12,5 W
Bemessungssteuerspeisespannung
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
0,64 A
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
Versorgungsspannung bei DC - max.
30 V
Versorgungsspannung bei DC - min.
19.2 V

Elektromagnetische Verträglichkeit

Spannungseinbrüche
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC)
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC)

Merkmale und funktionen

Gehäusematerial
Kunststoff
Merkmale
USB-Host
Schnittstelle Ethernet
Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion
Hochkantprojektierung
Ausstattung:
Farbdisplay
1 x USB-Host (integrierte Schnittstelle)

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20, Rückseite (nach EN 60529-1)
Schutzart (Vorderseite)
NEMA 4X
IP65
Sicherungstyp
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
Lebensdauer
50.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
Ausführung
Kunststoffgehäuse und Glasfront in Kunststoffrahmen
Montageart
Einbau - Abstand: Breite x Höhe x Tiefe ≥ 30 mm (1,18")
Einbau - Neigung von vertikal: ± 45 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion)
Produktkategorie
XH-300 HMI Webpanel
Verpolungsschutz
Ja
Spannungsart
Gleichstrom

System

Speicher
DDR4-RAM: 2 Gbyte
eMMC: 8 Gbyte
Speicherkapazität
2.000.000 kByte
Betriebssystem
Linux
Prozessor
ARM Cortex-A53,Quad-Core 1,8 GHz

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015