Eaton XH300 Web-Panel, 15" Display, Ethernet, USB, Linux
| Produktname |
Eaton XH web panel
|
| Katalognummer |
199884
|
| EAN |
7640130099814
|
| Produkt Länge/Tiefe |
403.7 mm
|
| Produkthöhe |
76.6 mm
|
| Produktbreite |
254.9 mm
|
| Produktgewicht |
3.9 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
EMV EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 RoHS |
| Kataloghinweise |
Wärmeverlustleistung mit Stromaufnahme für 24 V, alle Ports und Schnittstellen verbunden
|
| Modellcode |
XH-303-15-A10-A00-2B
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts
|
| Schwingfestigkeit |
nach IEC/EN 60068-2-6
|
| Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-20 °C
|
| Umweltbedingungen |
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
10 - 95 % (ohne Betauung)
|
| Schnittstellen |
USB 2.0 Host (nicht galvanisch getrennt)
Ethernet (100Base-TX/10Base-T) |
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Auf Anfrage
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Auf Anfrage
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Auf Anfrage
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Auf Anfrage
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Auf Anfrage
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Auf Anfrage
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Auf Anfrage
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
15.3 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
15.3 W
|
| Bildschirm-Kontrastverhältnis |
500:1
|
| Bildschirmbeleuchtung |
LED
Per Software dimmbar |
| Displaygröße |
344,23 x 193,54 mm
|
| Displayart |
TFT
Farbdisplay, TFT |
| Bildschirmbetrachtungswinkel |
85°/85°/80°/80° (links/rechts/hoch/runter)
|
| Intensität der Leuchtdichte |
400 cd/m²
|
| Anzahl Farben des Displays |
65536
|
| Bildschirmgröße (diagonal) |
15.6 in
|
| Touch-Technologie |
kapazitiver Multitouch
Berührungssensor für Multi-Touch-Touchpanel |
| Zulässige Spannung |
18,0 V bis 31,2 V DC, absolut mit Restwelligkeit
35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms) 18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %) 19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %) |
| Leistungsaufnahme |
15,3 W Typ.
Max. 19,2 W 2,5 W (USB-Slave zu USB-Host) 16,7 W |
| Bemessungssteuerspeisespannung |
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
0,8 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
30 V
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
19.2 V
|
| Spannungseinbrüche |
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC)
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC) |
| Gehäusematerial |
Kunststoff
|
| Merkmale |
USB-Host
Schnittstelle Ethernet Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion Hochkantprojektierung |
| Ausstattung: |
Farbdisplay
1 x USB-Host (integrierte Schnittstelle) |
| Schutzart |
IP20, Rückseite (nach EN 60529-1)
|
| Schutzart (Vorderseite) |
NEMA 4X
IP65 |
| Sicherungstyp |
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
|
| Lebensdauer |
50.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
|
| Ausführung |
Kunststoffgehäuse und Glasfront in Kunststoffrahmen
|
| Montageart |
Einbau - Abstand: Breite x Höhe x Tiefe ≥ 30 mm (1,18")
Einbau - Neigung von vertikal: ± 45 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion) |
| Produktkategorie |
XH-300 HMI Webpanel
|
| Verpolungsschutz |
Ja
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Speicher |
DDR4-RAM: 2 Gbyte
eMMC: 8 Gbyte |
| Speicherkapazität |
2.000.000 kByte
|
| Betriebssystem |
Linux
|
| Prozessor |
ARM Cortex-A53,Quad-Core 1,8 GHz
|
Support
Contact us
+359884477015