Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199999
Modellcode: XP-504-15-A10-A01-2V

Eaton Panel-PC, Kapazitiver Multitouch (PCT), 15,6", 2 x Ethernet, 4 x USB3.0, 1 x RS-232, Windows 10, VISUAL DESIGNER

General Specifications

Produktname
Eaton XP Panel PC
Katalognummer
199999
EAN
7640130099906
Produkt Länge/Tiefe
412.1 mm
Produkthöhe
89 mm
Produktbreite
261.6 mm
Produktgewicht
4.5 kg
Zertifikat(e)
CE
UKCA
UL
UL File No.: E205091
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
UL 61010-1
RoHS
Modellcode
XP-504-15-A10-A01-2V

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
45 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Umweltbedingungen
Kondensation: Ohne Betauung
Betriebstemperatur - max.
45 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C

Bauartnachweis
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
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
36 W
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
36 W

Display

Bildschirm-Kontrastverhältnis
500:1
Bildschirmbeleuchtung
LED
Per Software dimmbar
Displaygröße
344,23 x 193,54 mm
16:9
Displayart
TFT
Gehärtetes Glas mit Antireflex-Beschichtung
Bildschirmbetrachtungswinkel
85°/85°/80°/80° (links/rechts/hoch/runter)
Lebensdauer
50.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
Intensität der Leuchtdichte
400 cd/m²
Anzahl Farben des Displays
16777216
Pixelauflösung
1366 x 768
WXGA
Bildschirmgröße (diagonal)
15.6 in
Touch-Technologie
Kapazitiver Multitouch (PCT)
Berührungssensor für Multi-Touch-Touchpanel

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
Versorgungsspannung bei DC - max.
36 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
18 VDC

Merkmale und funktionen

Gehäusematerial
Aluminium (Druckguss)
Merkmale
Kundenindividuelle Konfiguration möglich
Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion
Ausstattung:
Touchscreen
Sonstige Speichermedien
1 x RS232 (integrierte Schnittstelle)
1 x RS485 (integrierte Schnittstelle)
2 x Ethernet 1000/100/10 Mbps (integrierte Schnittstelle)

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA 12
IP65
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ATEX Staub-Ex-Schutz, II 3D Ex tc IIIC T70°C U
Schnittstellen
Ethernet (10/100/1000 Mbps)
4 x USB 3,0
1 x DP
1 x HDMI
1 x RS232/RS422/485
RS232 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
RS485 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
Störfestigkeit
Nach EN 55024:2010
nach EN 61131-2:2007
nach EN 61000-6-2:2005
Ausführung
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und Glasfront in Aluminiumrahmen
Montageart
Fronteinbau möglich
Anzahl der Steckplätze
1 (für SD-Karte)
Produktkategorie
Panel PC
Protokoll
EtherNet/IP
MODBUS
Andere Bussysteme
RoHs-Konformität
Ja
Software
VISUAL DESIGNER
Typ
Industrie-PC
Benutzt mit
XP500
Spannungsart
DC

System

Pufferzeit
5 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
Akkulaufzeit
5 Jahre typ.
Betriebssystem
Windows 10

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.