Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1CIF06

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 1 A, AC 600 V, DC 250 V, HRCI-CB, 14 x 61 mm, CSA

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
1CIF06
EAN
5027590466189
UPC
051712550888
Produkt Länge/Tiefe
63 mm
Produkthöhe
29 mm
Produktbreite
132 mm
Produktgewicht
10.55 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
Zertifikat(e)
CSA Certified

Produktspezifikationen

Benutzt mit
30 A SafeLOC-Sicherungshalter
Stromstärkewert
1 A
Bauform
HRCI-CB
Stromtyp
AC/DC
Ausschaltvermögen
200 kA
Bemessungsfrequenz - max.
50 Hz
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
600 V
Bemessungsspannung DC
250 V
Betriebsklasse
Sonstige
Farbe
Keine
Abschaltleistung
200 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Anschlusstechnik
Verschraubt
Baugröße
Sonstiges
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
AC/DC
Material
Keramikkörper mit beschichteten Endkappen
Montageart
Einclipsbar
Betriebsspannung
600 V
Typ
Kanadische Sicherung
Anwendung
Überlast- und Kurzschlussschutz
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.