Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

200406
+DZA16S(*)

Eaton Moeller® series DZA Mehrpreis für zusätzliche Entnahme, 3p

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DZA Zubehör Zusatzanzapfung
Katalognummer
200406
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
45 mm
Produktbreite
9 mm
Produktgewicht
0.05 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Modellcode
+DZA16S(*)

Bauartnachweis
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
Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
Max. 16 A

Allgemeine Informationen

Zubehör
Zusatzanzapfungen
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Optionen
Nachrüstbar auf der Sekundärseite
Produktkategorie
Zubehör
Typ
Zusatzanzapfung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.