Sicherungseinsatz, Niederspannung, 200 A, AC 500 V, D5, 56 x 46 mm, gL/gG, DIN, IEC, träge
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - D-Niederspannungssicherung
|
| Katalognummer |
200D200
|
| EAN |
5027590466318
|
| Produkt Länge/Tiefe |
56 mm
|
| Produkthöhe |
46 mm
|
| Produktbreite |
46 mm
|
| Produktgewicht |
222.5 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform CE-Kennzeichnung |
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60269-3
VDE 0636 IEC 60269 DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30) DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10) DIN VDE 0636-301 |
| Modellcode |
FUSE 200 DV GG 500VAC TIME DELAY
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
200GD200 Schraubkappen-Passeinsatz, blau
|
| Geeignet für |
R2/DV Sicherungssockel
|
| Stromstärkewert |
200 A
|
| Ausschaltvermögen |
50 kA
|
| Betriebsklasse |
gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
| Betriebsspannung |
500 V
|
| Anwendung |
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen
|
| Sicherungsanzeige |
Keine Anzeige
|
| Sicherungsgröße |
DV
|
| Sicherungstyp |
D200 – Zeitverzögert
|