Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

2010741
Modellcode: M22-COMBINATION

Eaton Moeller® series M22 M22-Kombination

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Kundenspezifisches Komplettgerät
Katalognummer
2010741
Produkt Länge/Tiefe
0.001 mm
Produkthöhe
0.001 mm
Produktbreite
0.001 mm
Produktgewicht
0.001 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
UL Listed
CSA Certified
Modellcode
M22-COMBINATION

Produktspezifikationen

Besondere Merkmale
Konfigurierbares Produkt
Typ
Kundenspezifisches Komplettgerät
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Verschmutzungsgrad
3
Tasterfarbe
Parametrierbar
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Betätigungskraft
5 N
Betätiger-Durchmesser
29.7 mm
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Einbaulage
beliebig
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Überspannungskategorie
III
Produktkategorie
RMQ Compact Solution

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.