| Produktname |
Eaton Moeller® series RMQ Pushbutton
|
| Katalognummer |
2010762
|
| Produkt Länge/Tiefe |
0.001 mm
|
| Produkthöhe |
0.001 mm
|
| Produktbreite |
0.001 mm
|
| Produktgewicht |
0.001 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Modellcode |
M16-COMBINATION
|
| Typ |
Kundenspezifisches Komplettgerät
|
| Schalthäufigkeit |
3600 Schaltspiele/h
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Betätigungskraft |
5 N
|
| Betätiger-Durchmesser |
29.7 mm
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
1 kA
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Beschriftung |
Individuelle Beschriftung möglich - max. 10 Zeichen
|
| Produktkategorie |
RMQ16
|