Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

201854
+S3-MCS

Eaton Moeller® series Externer Gerätestecker , IP65_x, für Druckwächter

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series MCS Zubehör Stecker für externe Geräte
Katalognummer
201854
EAN
4015082018542
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
22 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.012 kg
Kataloghinweise
Bestellnummer bei Bestellung mit Grundgerät
Modellcode
+S3-MCS

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Anschlusstechnik
Schutzart
IP65
Produktkategorie
Zubehör
Typ
Externe Gerätestecker

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

mCAD model

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.