Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

203

Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp, Steel, 1-1/4", Heavy gauge

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp
Catalog Number
203
UPC
784564102034
Product Length/Depth
1.98 in
Product Height
1.03 in
Product Width
1.35 in
Product Weight
0.13 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Heavy gauge
Material
Steel
Conduit type
EMT
Trade size
1-1/4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.