Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

203595
VHI20-PKZ0

Eaton Moeller® series PKZ0 Hilfskontakt, voreilend, 2 Schließer, voreilend

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series PKZ0 Zubehör Hilfsschalterbaustein
Katalognummer
203595
EAN
4015082035952
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
44 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.029 kg
Zertifikat(e)
CE
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
UL 508
UL File No.: E36332
CSA-C22.2 No. 14
UL
UL Category Control No.: NLRV
Kataloghinweise
Zur vorzeitigen Spannungsanwendung des U-Auslösers, z.B. in NOT-HALT-Kreisen nach EN 60204.
Modellcode
VHI20-PKZ0

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kontakte

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2

Bauartnachweis

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
1 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.03 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
2 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
440 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
250 V
Sichere Trennung
440 V, Zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten, Entspricht EN 61140
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz ohne Verschweißen
10 A gG/gL, Sicherung, Hilfskontakte

Allgemeine Informationen

Elektrische Anschlussart
Schraubverbindung
Lebensdauer, elektrisch
75,000 Operations
Lebensdauer, mechanisch
75,000 Operations
Ausführung
aufsteckbar
Montageart
Front fastening
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Zubehör
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Benutzt mit
Motorschutzschalter
PKZ0-X(R)H(-M),MSC-… und PKZM0-X…M12

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
0.5 A, 300 V AC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
E150, AC-betätigt (UL/CSA)

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (eindrähtig/feindrähtig mit Aderendhülse)
0,75 - 1,5 mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 16

Produktspezifikation exportieren