Eaton Moeller® series STN Steuertransformator, 230 V, 0,16 kVA
| Produktname |
Eaton Moeller® series STN Steuertransformator
|
| Katalognummer |
204945
|
| EAN |
4015082049454
|
| Produkt Länge/Tiefe |
97 mm
|
| Produkthöhe |
91 mm
|
| Produktbreite |
85 mm
|
| Produktgewicht |
2.358 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Kataloghinweise |
Elektrische Eigenschaften: alle Angaben für Leerlaufverluste, Kurzschlussverlust (Kupferverluste), Kurzschlussspannung und Wirkungsgrad beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C
|
| Modellcode |
STN0,16(230/230)
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
27 W
|
| Leerlaufverluste |
11 W
|
| Bemessungsleistung |
0.16 VA
|
| Relative Kurzschlussspannung |
6,7 %
|
| Kurzschlussverluste |
16 W
|
| Merkmale |
getrennte Wicklungen
|
| Schutzart |
IP00
|
| Produktkategorie |
Einphasige Steuertransformatoren ST
|
| Typ |
Einphasige STN Steuertransformatoren
|