Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

204993
STN1,3(*/*)

Eaton Moeller® series STN Steuertransformator, 1,3 kVA, Nenneingangsspannung 100 – 690 ± 5 % V, Ausgangsnennspannung 12 – 250 V

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series STN Steuertransformator
Katalognummer
204993
Produkt Länge/Tiefe
148 mm
Produkthöhe
213 mm
Produktbreite
175 mm
Produktgewicht
14.1 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
EN 60204-1
VDE
UL5085-1
UL File No.: E167225
UL 506
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 66
IEC/EN 61558-2-2
UL Recognized
UL report applies to both US and Canada
UL 5085-2
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
VDE 0570 Part 2-2
CE
CSA-C22.2 No. 66.1-06
CSA-C22.2 No. 66.2-06
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
Kataloghinweise
Elektrische Eigenschaften: alle Angaben für Leerlaufverluste, Kurzschlussverlust (Kupferverluste), Kurzschlussspannung und Wirkungsgrad beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C
Modellcode
STN1,3(*/*)

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
79 W

Bemessungswerte

Effizienz
94 %
Leerlaufverluste
46 W
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsleistung
1.3 VA
Relative Kurzschlussspannung
2,1 %
Kurzschlussverluste
33 W
Kurzzeitleistung
4.8 kVA
Nennspannung - max.
600 V

Merkmale und funktionen

Merkmale
getrennte Wicklungen
komplett vakuumgetränkt

Allgemeine Informationen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Anschlussfahne
Ja für > 115 A
Anschlussart
Anschlussklemmen, < 115 A
Schutzart
IP00
Einschaltdauer
100%
Isolierstoffklasse
B
Anzapfung primär
± 5%
Produktkategorie
Einphasige Steuertransformatoren ST
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Typ
Einphasige STN Steuertransformatoren

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.