Eaton Moeller® series TS-CI Tragschiene, für Kleingehäuse CI-K-1
| Produktname |
Eaton Moeller® series CI-K Zubehör Isolierstoffgehäuse
|
| Katalognummer |
206901
|
| EAN |
4015082069018
|
| Produkt Länge/Tiefe |
73 mm
|
| Produkthöhe |
7.5 mm
|
| Produktbreite |
35 mm
|
| Produktgewicht |
0.023 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| Modellcode |
TS-CI-K1
|
| Einbaulage |
Quer
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Ausstattung: |
Befestigungsschrauben
|
| Zubehör |
Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten.
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Montagebausatz
|
| Produktkategorie |
Einbausystem
|
| Typ |
Leergehäuse
|
| Nutzbare Länge |
60 mm
|