Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

206907

Eaton Moeller® series M-CI Isolierstoffgehäuse, CI-K3, Montageplatte

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M-CI Isolierstoffgehäuse
Katalognummer
206907
EAN
4015082069070
Produkt Länge/Tiefe
116 mm
Produkthöhe
2 mm
Produktbreite
108 mm
Produktgewicht
0.191 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Modellcode
M-CI-K3

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Gehäusematerial
Stahl
Merkmale
Perforiert
Material
Stahl

Allgemeine Informationen

Zubehör
Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten.
Produktkategorie
Einbausystem
Typ
Leergehäuse

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.