Eaton Moeller® series M-CI Isolierstoffgehäuse, CI-K4, Montageplatte
| Produktname |
Eaton Moeller® series M-CI Isolierstoffgehäuse
|
| Katalognummer |
206908
|
| EAN |
4015082069087
|
| Produkt Länge/Tiefe |
116 mm
|
| Produkthöhe |
2 mm
|
| Produktbreite |
143 mm
|
| Produktgewicht |
0.253 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| Modellcode |
M-CI-K4
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Gehäusematerial |
Stahl
|
| Merkmale |
Gelocht
|
| Material |
Stahl
|
| Zubehör |
Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten.
|
| Produktkategorie |
Einbausystem
|
| Typ |
Leergehäuse
|