Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

206909
M-CI-K5

Eaton Moeller® series M-CI Isolierstoffgehäuse, CI-K5, Montageplatte

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M-CI Isolierstoffgehäuse
Katalognummer
206909
EAN
4015082069094
Produkt Länge/Tiefe
170 mm
Produkthöhe
2 mm
Produktbreite
183 mm
Produktgewicht
0.478 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Modellcode
M-CI-K5

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Gehäusematerial
Stahl
Merkmale
Gelocht
Material
Stahl

Allgemeine Informationen

Zubehör
Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten.
Produktkategorie
Einbausystem
Typ
Basisgehäuse

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.