Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

206923
Modellcode: UTI0,1-115

Eaton Moeller® series UTI Steuertransformator, 0,1 kVA, Nenneingangsspannung 208 – 600 V, Ausgangsnennspannung 2 x 115 V

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series UTI Steuertransformator
Katalognummer
206923
EAN
4015082069230
Produkt Länge/Tiefe
89 mm
Produkthöhe
93 mm
Produktbreite
85 mm
Produktgewicht
2 kg
Zertifikat(e)
VDE 0570 Part 2-2/2-6 (safety transformer)
IEC/EN 61558-2-2
UL 5085-2
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
CSA-C22.2 No. 66.2-06
UL Recognized
UL 506
UL File No.: E167225
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer)
CSA-C22.2 No. 66
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
UL5085-1
CE
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
VDE 0550
CSA-C22.2 No. 66.1-06
Kataloghinweise
Elektrische Eigenschaften: alle Angaben für Leerlaufverluste, Kurzschlussverlust (Kupferverluste), Kurzschlussspannung und Wirkungsgrad beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C
Modellcode
UTI0,1-115

Features & Functions

Merkmale
verstärkte Isolierung
komplett vakuumgetränkt
getrennte Wicklungen

General information

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Anschlussart
Anschlussklemmen
Einschaltdauer
100%
Isolierstoffklasse
B
Anzapfung primär
± 20 %
Produktkategorie
Einphasige UTI Mehrwicklungstransformatoren
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Electrical rating

Effizienz
84 %
Leerlaufverluste
8 W
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsleistung
0.1 VA
Relative Kurzschlussspannung
7,5 %
Kurzschlussverluste
11 W
Nennspannung - max.
600 V

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
19 W