Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

206928
UTI0,8-115

Eaton Moeller® series UTI Steuertransformator, 0,8 kVA, Nenneingangsspannung 208 – 600 V, Ausgangsnennspannung 2 x 115 V

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series UTI Steuertransformator
Katalognummer
206928
EAN
4015082069285
Produkt Länge/Tiefe
124 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
151 mm
Produktgewicht
9.6 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
VDE
CE
Certified by UL for use in Canada
UL Recognized
UL5085-1
VDE 0550
CSA-C22.2 No. 66.1-06
UL 506
UL 5085-2
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
VDE 0570 Part 2-2/2-6 (safety transformer)
VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer)
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
CSA-C22.2 No. 66
CSA-C22.2 No. 66.2-06
IEC/EN 61558-2-2
UL File No.: E167225
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
Kataloghinweise
Elektrische Eigenschaften: alle Angaben für Leerlaufverluste, Kurzschlussverlust (Kupferverluste), Kurzschlussspannung und Wirkungsgrad beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C
Modellcode
UTI0,8-115

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
62 W

Bemessungswerte

Effizienz
92,8 %
Leerlaufverluste
33 W
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsleistung
0.8 VA
Relative Kurzschlussspannung
2,8 %
Kurzschlussverluste
29 W
Nennspannung - max.
600 V

Merkmale und funktionen

Merkmale
getrennte Wicklungen
komplett vakuumgetränkt
verstärkte Isolierung

Allgemeine Informationen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Anschlussart
Anschlussklemmen
Schutzart
IP00
Einschaltdauer
100%
Isolierstoffklasse
B
Anzapfung primär
± 20 %
Produktkategorie
Einphasige UTI Mehrwicklungstransformatoren
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Produktspezifikation exportieren