Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

207065
T0-1-15322/I1

Eaton Moeller series T0 On-Schalter, 20 A, Aufbau, 1 Kontakteinheit(en), Kontakte 2, tastend, I<1, Design: 15322

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series T0 EIN-Taster
Katalognummer
207065
EAN
4015082070656
Produkt Länge/Tiefe
137 mm
Produkthöhe
102 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
0.253 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Modellcode
T0-1-15322/I1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.