Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

207435
CI-K1-T0-2

Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse, HxBxT=120x80x75mm, für T0-2 CI-K1-T0-2

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse
Katalognummer
207435
EAN
4015082074357
Produkt Länge/Tiefe
95 mm
Produkthöhe
137 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
0.168 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
CI-K1-T0-2

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
10 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Abstrahlbare Verlustleistung bei Einzelaufstellung
10 W (bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C)
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Gehäusematerial
Plastik
Ausstattung:
Durchsteckbare Kabeleinführungsmembran
Zusatzklemme

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP65
NEMA 12
Ausführung
Aufputzmontage
Typ
Isolierstoffgehäuse
Benutzt mit
mit zusätzlicher PE-Klemme

Produktspezifikation exportieren