Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse, H x B x T = 240 x 160 x 161 mm, für T5B-4
| Produktname |
Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse
|
| Katalognummer |
207440
|
| EAN |
4015082074401
|
| Produkt Länge/Tiefe |
160 mm
|
| Produkthöhe |
240 mm
|
| Produktbreite |
160 mm
|
| Produktgewicht |
0.88 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
UL 508 UL UL Category Control No.: MITW2 UL File No.: E54120 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-3 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA Class No.: 3211-07 CSA-C22.2 No. 94 CSA |
| Kataloghinweise |
1 Baueinheit = 2 Kontakte
|
| Modellcode |
CI-K4-T5B-4
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
29.5 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Abstrahlbare Verlustleistung bei Einzelaufstellung |
29,5 W (bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C)
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Ausstattung: |
Zusatzklemme
Metrische Vorprägungen |
| Schutzart |
IP65
NEMA 12 |
| Ausführung |
Aufputzmontage
|
| Typ |
Isolierstoffgehäuse
|
| Benutzt mit |
T5B-…/Z
mit zusätzlicher PE-Klemme |