Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse, HxWxD=280x200x125mm für T5-2
| Produktname |
Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse
|
| Katalognummer |
207441
|
| EAN |
4015082074418
|
| Produkt Länge/Tiefe |
125 mm
|
| Produkthöhe |
280 mm
|
| Produktbreite |
200 mm
|
| Produktgewicht |
1 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA
UL 508 CSA Class No.: 3211-07 CSA-C22.2 No. 94 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-3 UL File No.: E54120 CSA-C22.2 No. 14-05 UL Category Control No.: MITW2 UL CE |
| Kataloghinweise |
1 Baueinheit = 2 Kontakte
|
| Modellcode |
CI-K5-T5-2
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
35 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Abstrahlbare Verlustleistung bei Einzelaufstellung |
35 W (bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C)
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Ausstattung: |
Metrische Vorprägungen
Zusatzklemme |
| Schutzart |
NEMA 12
IP65 |
| Ausführung |
Aufputzmontage
|
| Typ |
Isolierstoffgehäuse
|
| Benutzt mit |
T5-…/Z
mit zusätzlicher PE-Klemme |