Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse, H x B x T = 200 x 120 x 125 mm, für P3
| Produktname |
Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse
|
| Katalognummer |
207444
|
| EAN |
4015082074449
|
| Produkt Länge/Tiefe |
125 mm
|
| Produkthöhe |
221 mm
|
| Produktbreite |
120 mm
|
| Produktgewicht |
0.55 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Modellcode |
CI-K3-P3-63
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Gehäusematerial |
Kunststoff
|
| Schutzart |
IP65
NEMA 12 |
| Ausführung |
Aufputzmontage
|
| Typ |
Isolierstoffgehäuse
|
| Benutzt mit |
mit zusätzlicher PE-Klemme
|