Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

207451
K-CI-K1/2

Eaton Moeller® series K-CI Neutralleiterklemme, für Größe K1/2

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series K-CI Zubehör Neutralleiterklemme
Katalognummer
207451
EAN
4015082074517
Produkt Länge/Tiefe
27 mm
Produkthöhe
13 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
0.007 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Kataloghinweise
Wird auf die Auflagenocken in der Gehäusebodenplatte geschraubt
Modellcode
K-CI-K1/2

Klimatische Umweltbedingungen
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1.8 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
32 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Funktionen
Anschluss eines 5. Leiters

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verbinder
Produktkategorie
CI-K Kleingehäuse

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte
1 - 4 mm², feindrähtig

Produktspezifikation exportieren