Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

208253
DILM250-XSP/E(RAC500)

Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule, RAC 500: 250 - 500 V 40-60 Hz/DC auf Anfrage, Wechselstrombetätigung, verwendbar für: DILM(-C)185, DILM(-C)225, DILM(-C)250

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule
Katalognummer
208253
EAN
4015082082536
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
175 mm
Produktbreite
135 mm
Produktgewicht
1.19 kg
Zertifikat(e)
UL Category Control No.: NLDX
UL File No.: E29096
CSA
CE
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-04
UL
CSA File No.: 1017510
Modellcode
DILM250-XSP/E(RAC500)

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C

Bauartnachweis
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
Allgemeine Informationen

Zubehör
Einzelne Spulen
Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
AC/DC

Magnetsystem

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
500 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
480 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
500 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
480 V

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.