Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

208256
DILM500-XSP/E(RA250)

Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule, RA 250: 110 - 250 V 40-60 Hz/110 - 250 V DC, Wechsel- und Gleichstrombetätigung, verwendbar für: DILM400, DILM500

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule
Katalognummer
208256
EAN
4015082082567
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
175 mm
Produktbreite
135 mm
Produktgewicht
1.21 kg
Zertifikat(e)
UL 508
CSA
UL File No.: E29096
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
Modellcode
DILM500-XSP/E(RA250)

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C

Bauartnachweis
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
Allgemeine Informationen

Zubehör
Einzelne Spulen
Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
AC/DC

Magnetsystem

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
250 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
250 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
250 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
110 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.